SGS-B 100-85-50
Szczęki ze stali
Identyfikator 430098
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stalowa, ruchoma
- W tym śruby
- Nadaje się do: KSG 100
- Wymiary: 99 x 85 x 50 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 3.3 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 99 |
---|---|
Głębokość [mm] | 85 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 3.3 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące