SGS-B 125-100-50
Szczęki ze stali
Identyfikator 430099
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stalowa, ruchoma
- W tym śruby
- Nadaje się do: KSG 125
- Wymiary: 125 x 100 x 50 mm
- Liczba otworów siatki: 14
- Ciężar: 4.4 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 100 |
Wysokość [mm] | 50 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 4.4 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa, śruby mocujące