SGS-B 125-57-33
Szczęki ze stali
Identyfikator 1453106
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stalowa
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSX-C2 125
- Wymiary: 125 x 57 x 33 mm
- Ciężar: 2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Głębokość [mm] | 57 |
Wysokość [mm] | 33 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 2 |
Zakres dostawy
Szczęka systemowa