SGS-B 70-26.5-24
Szczęki ze stali
Identyfikator 1465350
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka stalowa
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSC mini
- Wymiary: 70 x 26,5 x 24 mm
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 70 |
---|---|
Głębokość [mm] | 26.5 |
Wysokość [mm] | 24 |
Wiązka | sztuka |
Ciężar [kg] | 0.2 |