PVF-L30-30 65x30
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Identyfikator 1393195
Akcesoria do standardowej technologii mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Stała kostka dystansowa
- Z otworem przelotowym i śrubą M6.
- Technologia: Biegun równoległy
- Wymiary: 65 x 30 x 30 mm
- Gwint bieguna: M6
- Podziałka pól: 30 mm + 10 mm
- Ciężar: 0.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 65 |
---|---|
Szerokość [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0.5 |