TBA-D 140
Szczęki nośne
Identyfikator 1349715
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Odwracalna szczęka nośna
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 140
- Złącze 1: W-90-1
- Złącze 2: W-100-1
- Wymiary: 83 x 90 x 53 mm
- Ciężar: 1.3 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 83 |
---|---|
Szerokość [mm] | 90 |
Wysokość [mm] | 53 |
Nadaje się do | 140 |
L [mm] | 83 |
B [mm] | 90 |
H [mm] | 53 |
B1 [mm] | 8.4 |
B2 [mm] | 15 |
B3 [mm] | 63 |
B4 [mm] | 17.5 |
G1 | M6 |
G2 | M6 |
L1 [mm] | 48 |
L2 [mm] | 22 |
L3 [mm] | 51.3 |
L4 [mm] | 18.2 |
L5 [mm] | 39.5 |
L6 [mm] | 26 |
T1 [mm] | 35 |
T2 [mm] | 14 |
T3 [mm] | 23 |
T4 [mm] | 22 |
T5 [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 1.3 |
Zakres dostawy
Szczęki nośne