S3A-G5 140
Trójosiowa szczęka grip
Identyfikator 1471167
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójosiowa szczęka grip
- Ze stopniem uchwytu i powierzchnią mocowania do podłoża
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 140
- Wymiary: 69 x 48 x 31 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 48 |
---|---|
Szerokość [mm] | 69 |
Wysokość [mm] | 31 |
Nadaje się do | 140 |
L [mm] | 48 |
B [mm] | 69 |
H [mm] | 31 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 33 |
B3 [mm] | 12 |
L1 [mm] | 48 |
L2 [mm] | 31.5 |
L3 [mm] | 20 |
L4 [mm] | 24 |
L5 [mm] | 28 |
L6 [mm] | 44 |
T1 [mm] | 12 |
T2 [mm] | 20 |
T3 [mm] | 21 |
T4 [mm] | 26 |
Ciężar [kg] | 0.4 |
Zakres dostawy
Szczęka trójosiowa; bez śrub montażowych