S3A-G5 250
Trójosiowa szczęka grip
Identyfikator 1471187
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójosiowa szczęka grip
- Ze stopniem uchwytu i powierzchnią mocowania do podłoża
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 250
- Wymiary: 125 x 66 x 40 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Ciężar: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 66 |
---|---|
Szerokość [mm] | 125 |
Wysokość [mm] | 40 |
Nadaje się do | 250 |
L [mm] | 66 |
B [mm] | 125 |
H [mm] | 40 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 72 |
B3 [mm] | 15.5 |
L1 [mm] | 90 |
L2 [mm] | 42.5 |
L3 [mm] | 18.5 |
L4 [mm] | 26.5 |
L5 [mm] | 34.5 |
L6 [mm] | 58 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 29 |
T3 [mm] | 30 |
T4 [mm] | 35 |
Ciężar [kg] | 1.5 |
Zakres dostawy
Szczęka trójosiowa; bez śrub montażowych