S3A-G5 315
Trójosiowa szczęka grip
Identyfikator 1471188
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójosiowa szczęka grip
- Ze stopniem uchwytu i powierzchnią mocowania do podłoża
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 315
- Wymiary: 160 x 87 x 42.5 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Ciężar: 2.8 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 87 |
---|---|
Szerokość [mm] | 160 |
Wysokość [mm] | 42.5 |
Nadaje się do | 315 |
L [mm] | 87 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 42.5 |
B1 [mm] | 13 |
B2 [mm] | 100 |
B3 [mm] | 23 |
L1 [mm] | 120 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 28 |
L4 [mm] | 37 |
L5 [mm] | 46 |
L6 [mm] | 78 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 31.5 |
T3 [mm] | 32.5 |
T4 [mm] | 37.5 |
Ciężar [kg] | 2.8 |
Zakres dostawy
Szczęka trójosiowa; bez śrub montażowych