S3A-G5 64
Trójosiowa szczęka grip
Identyfikator 1471165
Standardowe szczęki tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójosiowa szczęka grip
- Ze stopniem uchwytu i powierzchnią mocowania do podłoża
- Interfejs szczęki: 1.5 mm x 60°
- Nadaje się do: Zacisk dwuszczękowy TANDEM, rozmiar 64
- Wymiary: 34 x 25,5 x 22 mm
- skok uchwytu: 5 mm
- Ciężar: 0.06 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 25.5 |
---|---|
Szerokość [mm] | 34 |
Wysokość [mm] | 22 |
Nadaje się do | 64 |
L [mm] | 25.5 |
B [mm] | 34 |
H [mm] | 22 |
B1 [mm] | 4.5 |
B2 [mm] | 16 |
B3 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 24 |
L2 [mm] | 17 |
L3 [mm] | 6.5 |
L4 [mm] | 9 |
L5 [mm] | 11.5 |
L6 [mm] | 23 |
T1 [mm] | 7 |
T2 [mm] | 11 |
T3 [mm] | 12 |
T4 [mm] | 17 |
Ciężar [kg] | 0.06 |
Zakres dostawy
Szczęka trójosiowa; bez śrub montażowych