SBS-T-C 185
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703859
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
- Średnica: 46.5 mm
- Ciężar: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
ØC [mm] | 42 |
---|---|
ØD [mm] | 46.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 92.8 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 1.5 |