SBS-T-C 215
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703749
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA NC(-F) plus 2 215-66
- Średnica: 55.5 mm
- Ciężar: 2 kg
Szczegóły techniczne
ØC [mm] | 51 |
---|---|
ØD [mm] | 55.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 97.8 |
ØG [mm] | 35 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 2 |