SBS-T-C2 260
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8705185
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
- Średnica: 65.5 mm
- Ciężar: 3.2 kg
Szczegóły techniczne
ØC [mm] | 61 |
---|---|
ØD [mm] | 65.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 96.8 |
ØG [mm] | 40 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 3.2 |