SBS-T-E 315
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 1344116
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA NCE 315-106
- Średnica: 80.5 mm
- Ciężar: 4.6 kg
Szczegóły techniczne
ØC [mm] | 75 |
---|---|
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110 |
F [mm] | 104.5 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 4.6 |