SBS-T-S 160
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8704853
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Średnica: 42 mm
- Ciężar: 0.9 kg
Szczegóły techniczne
B [mm] | 28.8 |
---|---|
ØC [mm] | 34 |
ØD [mm] | 42 |
E min. [mm] | 28.8 |
E max. [mm] | 88.3 |
F [mm] | 141.5 |
ØG [mm] | 24 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 0.9 |