SBS-T-S 200
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8704854
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA-S plus 200-52
- Średnica: 52 mm
- Ciężar: 2 kg
Szczegóły techniczne
B [mm] | 32.3 |
---|---|
ØC [mm] | 42 |
ØD [mm] | 52 |
E min. [mm] | 32.3 |
E max. [mm] | 91.1 |
F [mm] | 147.8 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 2 |