SBS-T-S 315
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8704856
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA-S plus 2.0 315-92
- Średnica: 92 mm
- Ciężar: 4.1 kg
Szczegóły techniczne
B [mm] | 44 |
---|---|
ØC [mm] | 75 |
ØD [mm] | 92 |
E min. [mm] | 44 |
E max. [mm] | 68 |
F [mm] | 147 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 4.1 |