SBS-T-W 165
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703501
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA THW plus 165-43
- Średnica: 46.5 mm
- Ciężar: 1 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 43 |
---|---|
B [mm] | 23.5 |
ØC [mm] | 42 |
ØD [mm] | 46.5 |
E min. [mm] | 23.5 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 91.5 |
ØG [mm] | 30 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 1 |