SBS-T-W 185-55
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703235
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA THW plus 185-52
- Średnica: 55.5 mm
- Ciężar: 1.3 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 23.5 |
ØC [mm] | 51 |
ØD [mm] | 55.5 |
E min. [mm] | 23.5 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 88.4 |
ØG [mm] | 35 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 1.3 |