SBS-T-W 215-65
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703240
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA THW plus 215-66
- Średnica: 65.5 mm
- Ciężar: 2 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 28 |
ØC [mm] | 61 |
ØD [mm] | 65.5 |
E min. [mm] | 28 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 83 |
ØG [mm] | 40 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 2 |