SBS-T-W 260-56
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703692
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA THW plus 260-81
- Średnica: 56.5 mm
- Ciężar: 2.9 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 81 |
---|---|
B [mm] | 33 |
ØC [mm] | 51 |
ØD [mm] | 56.5 |
E min. [mm] | 33 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 76.4 |
ØG [mm] | 35 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 2.9 |