SBS-T-W 260-80
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703310
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA THW plus 260-81
- Średnica: 80.5 mm
- Ciężar: 3.1 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 81 |
---|---|
B [mm] | 33 |
ØC [mm] | 75 |
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 33 |
E max. [mm] | 105.8 |
F [mm] | 85.4 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 3.1 |