SBS-T-W 315-80
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Identyfikator 8703694
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Tuleja centrująca z regulowanym ogranicznikiem
- Ochrona układu kinematycznego uchwytu przed przedostaniem się wiórów i chłodziwa
- Nadaje się do: ROTA THW plus 315-104
- Średnica: 80.5 mm
- Ciężar: 4.5 kg
Szczegóły techniczne
ØA [mm] | 104 |
---|---|
B [mm] | 37 |
ØC [mm] | 75 |
ØD [mm] | 80.5 |
E min. [mm] | 38 |
E max. [mm] | 105.8 |
F [mm] | 78 |
ØG [mm] | 50 |
H | M6 x 12 |
K | M27 |
Ciężar [kg] | 4.5 |