RWH plus 74-45
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 471197
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Mocowanie sworznia mocującego do VERO-S SPx 40
- Używane jako wkładka do blaszanych płyt przeznaczonych do przechowywania urządzeń mocujących
- Wymiary: Ø74 x 51.5 mm
- Wysokość mocowania: 45 mm
- Otwór przelotowy: 38 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Czarny
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 74 |
---|---|
D2 [mm] | 38 |
L1 [mm] | 6.5 |
H1 [mm] | 45 |
H2 [mm] | 51.5 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Uchwyt sworznia mocującego