UGE 10
Wkładki mocujące
Identyfikator 100000
UGE 10, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 10 mm
- Długość L: 14 mm
- Szerokość B: 10 mm
- Średnica D: 8 mm
- Materiał: Węglik
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 10 elementów
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 10 |
---|---|
Wysokość H1 [mm] | 7 |
Długość L [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 10 |
Średnica D [mm] | 8 |
Materiał | Węglik |
Jednostka dostawy | 1 zestaw = 10 elementów |
Zakres dostawy | Zakres dostawy: Wkładka mocująca ze śrubą o profilu Torx M4 x 13,5, instrukcja instalacji |