UGE 20
Wkładki mocujące
Identyfikator 100019
UGE 20, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 10 mm
- Długość L: 16 mm
- Materiał: Węglik
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 6 elementów
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 10 |
---|---|
Długość L [mm] | 16 |
Kąt W [°] | 10 |
Materiał | Węglik |
Jednostka dostawy | 1 zestaw = 6 elementów |
Zakres dostawy | Zakres dostawy: Wkładka mocująca ze śrubą cylindryczną M4 x 12, DIN 912, instrukcja instalacji |