UGE 30
Wkładki mocujące
Identyfikator 100018
UGE 30, Wkładki mocujące
- Wysokość H: 9.5 mm
- Średnica D: 12.7 mm
- Materiał: Węglik
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 10 elementów
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 9.5 |
---|---|
Średnica D [mm] | 12.7 |
Materiał | Węglik |
Jednostka dostawy | 1 zestaw = 10 elementów |
Zakres dostawy | Zakres dostawy: Wkładka mocująca ze śrubą o profilu Torx M4 x 13,5, instrukcja instalacji |