WSF UGE 20
Frezarka kątowa do UGE 20
Identyfikator 100015
WSF UGE 20, Frezarka kątowa do UGE 20
- Wysokość H: 60 mm
- Średnica D: 16 mm
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 60 |
---|---|
Wysokość H1 [mm] | 12 |
Średnica D [mm] | 16 |
Średnica D1 [mm] | 12 |