GWU-1 100-16
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 430022
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu szer. 100 mm
- Do umieszczania przedmiotów obrabianych
- Nadaje się do: KSG 100, KSO 100
- Szerokość: 100 mm
- Wysokość: 16 mm
- Ciężar: 0.25 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 100 |
---|---|
Wysokość [mm] | 16 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu