GWU-1 125-21
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 430027
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu szer. 125 mm
- Do umieszczania przedmiotów obrabianych
- Szerokość: 125 mm
- Wysokość: 21 mm
- Ciężar: 0.36 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Wysokość [mm] | 21 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu