GWU-1 125-32.5
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 430030
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu szer. 125 mm
- Do umieszczania przedmiotów obrabianych
- Szerokość: 125 mm
- Wysokość: 32.5 mm
- Ciężar: 0.6 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 125 |
---|---|
Wysokość [mm] | 32.5 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu