GWU-1 160-39
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 490651
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu szer. 160 mm
- Do umieszczania przedmiotów obrabianych
- Szerokość: 160 mm
- Wysokość: 39 mm
- Ciężar: 0.91 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Wysokość [mm] | 39 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu