GWU-1 160-42.5
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 490652
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu szer. 160 mm
- Do umieszczania przedmiotów obrabianych
- Szerokość: 160 mm
- Wysokość: 42.5 mm
- Ciężar: 0.95 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 160 |
---|---|
Wysokość [mm] | 42.5 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu