GWU-2 80-15
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 432731
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu szer. 80 mm
- Do umieszczania przedmiotów obrabianych
- Nadaje się do: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
- Szerokość: 80 mm
- Wysokość: 15 mm
- Ciężar: 0.3 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 80 |
---|---|
Wysokość [mm] | 15 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu