arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GWU-2 80-20 Vergelijkbare illustratie

GWU-2 80-20

Accessoires handmatige klemsystemen standaard

Identyfikator 1326817

Accessoires handmatige klemsystemen standaard

Productkenmerken
  • Werkstuksteunen – breedte 80 mm
  • Om werkstukken te plaatsen
  • Geschikt voor: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
Technische gegevens
  • Breedte: 80 mm
  • Hoogte: 20 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Breedte [mm] 80.0
Hoogte [mm] 20.0
Gewicht [kg] 0.3

Levering
1 set werkstuksteunen