GWU-4 65-11
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 490758
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu szer. 65 mm
- 1 zestaw = 2 elementy
- Nadaje się do: KSM2 90
- Szerokość: 65 mm
- Wysokość: 11 mm
- Ciężar: 0.3 g
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 65 |
---|---|
Wysokość [mm] | 11 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu