GWU-4 90-11
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 490761
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu szer. 90 mm
- 1 zestaw = 2 elementy
- Nadaje się do: KSM2 90
- Szerokość: 90 mm
- Wysokość: 11 mm
- Ciężar: 0.4 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość [mm] | 90 |
---|---|
Wysokość [mm] | 11 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu