HAT 5
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 40102043
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wspornik do pokryw ochronnych SDE 138
- Wymiary: 200 x 367 x 20 mm
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Czarny
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 200 |
---|---|
Szerokość [mm] | 367 |
Wysokość [mm] | 20 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czarny |
Zakres dostawy
Wspornik pokrywy ochronnej, 4 podstawy magnetyczne do montażu na obrabiarce, instrukcja obsługi