ADK-2 M8-SW6
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 8508284
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zatyczki
- Do zakrywania śrub montażowych i zapobiegania gromadzeniu się wiórów
- Nadaje się do: NSE plus 100-75
- Gwint : M8
- Średnica: 14 mm
- Wysokość: 5 mm
- Ciężar: 0.001 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 14 |
---|---|
Wysokość [mm] | 5 |
Ciężar [kg] | 0.001 |
Zakres dostawy
Zatyczki