ADK M6-SW4
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 435911
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zatyczki
- Do zakrywania śrub montażowych i zapobiegania gromadzeniu się wiórów
- Nadaje się do: NSE mini 90-V1, 90-25-V1, 90-25-V10; NSE-E mini 90-V1, 90-IN-V1, NSE-M mini 90-V1
- Gwint : M6
- Średnica: 10 mm
- Wysokość: 3.5 mm
- Ciężar: 0.001 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 10 |
---|---|
Wysokość [mm] | 3.5 |
Ciężar [kg] | 0.001 |
Zakres dostawy
Zatyczki