ADK M6-SW5
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Identyfikator 9985503
Akcesoria do standardowych systemów szybkiej wymiany palet
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zatyczki
- Do zakrywania śrub montażowych i zapobiegania gromadzeniu się wiórów
- Nadaje się do: NSE plus 99, 99-V1; NSE mini 90, 90-25; NSE-E mini 90, 90-IN; NSE-M mini 90; WDP-5X-ASM 99-70-Ø36, 99-70-Ø36-M; WDP-5X-DSM 99-70, 99-70-M
- Gwint : M6
- Średnica: 10 mm
- Wysokość: 3.5 mm
- Ciężar: 0.001 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 10 |
---|---|
Wysokość [mm] | 3.5 |
Ciężar [kg] | 0.001 |
Zakres dostawy
Zatyczki