GAZ-3 T16
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 430420
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zestaw wyrównawczy i centrujący
- Umożliwia wyrównanie i mocowanie stacji zaciskowych na stole maszynowym
- Nadaje się do: KSC3 125-300, KSC3 160-280
- Odpowiednie do otworu T: 16 mm
- Ciężar: 0.25 kg
Szczegóły techniczne
Odpowiednie do otworu T [mm] | 16 |
---|
Zakres dostawy
Zestaw wyrównawczy i centrujący