STV-GE-G1/4-AG-10
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1487796
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Złącze wtykowe proste
- Nadaje się do wszystkich zestawów połączeniowych
- Średnica przewodu elastycznego: 10 mm
- Średnica zewn.: 16.5 mm
- Gwint : G1/4"-AG
- Temperatura robocza: -20 - 80 °C
- Materiał: Mosiądz
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 23.4 |
---|---|
Gwint | G1/4"-AG |
Materiał | Mosiądz |
Średnica zewn. [mm] | 16.5 |
Min. temperatura robocza [°C] | -20 |
Maks. temperatura robocza [°C] | 80 |
Zakres dostawy
Złącze wtykowe proste