STV-W G1/4-AG-8
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Identyfikator 1543254
Akcesoria do standardowej technologii mocowania próżniowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Złącze wtykowe kątowe
- Średnica przewodu elastycznego: 8 mm
- Średnica zewn.: 14.6 mm
- Gwint : G1/4"-AG
- Temperatura robocza: -20 - 80 °C
- Materiał: Mosiądz
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 24 |
---|---|
Gwint | G1/4"-AG |
Materiał | Mosiądz |
Średnica zewn. [mm] | 14.6 |
Min. temperatura robocza [°C] | -20 |
Maks. temperatura robocza [°C] | 80 |
Zakres dostawy
Złącze wtykowe kątowe