arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSF3 250

KSF3 250

Sprężynowe dwuszczękowe bloki mocujące

Identyfikator 1457393

Standardowy sprężynowy blok mocujący

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Zakres siły mocującej: 37 - 50 kN
  • Skok na szczękę: 5 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 150 mm
  • Powtarzalność: 0.02 mm
  • Ciśnienie otwarcia: 6 - 9 bar
  • Zużycie powietrza na skok: 4600 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 1.5 s
  • Masa: 40 kg
Stroke per jaw [mm] 5.0
Min. clamping force [kN] 37.0
Max. clamping force [kN] 50.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 150.0
Distance H [mm] 40.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 4600.0
Closing/opening time [s] 1.5
Weight [kg] 40.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Clamping force range
The clamping force depends on the stroke due to the spring tension. Max. clamping force is reached in the "open" condition, min. clamping force in the "closed" condition.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)