KRP3
Pneumatyczne trójszczękowe bloki zaciskowe
Uruchamiane pneumatycznie 3-szczękowe bloki zaciskowe o kompaktowej konstrukcji i dużej sile mocowania Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym i skokiem długim.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Trójszczękowe bloki zaciskowe do detali walcowych
Pozwala to na mocowanie z mniejszym odkształceniem, szczególnie w przypadku detali cienkościennych - Wzmocnienie siły mocowania zewnętrznego za pomocą siły sprężynowej
Zwiększona siła mocowania do ciężkich zadań związanych z cięciem metali, jak również utrzymanie naprężenia sprężyny podczas przechowywania - Opatentowane monitorowanie położenia szczęki bazowej dzięki wykorzystaniu ciśnienia dynamicznego
Dowiedz się, czy imadło jest otwarte, czy zaciśnięte - Kontrola obecności przedmiotu obrabianego przez szczękę podstawową
Umożliwia automatyczne ładowanie bloku siły zacisku - Precyzyjny blok zaciskowy z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe.
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Kwadratowy wzór z idealnym konturami zewnętrznymi
Idealny do obróbki 6-stronnej w dwóch ustawieniach z doskonałą dostępnością boczną - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Szczęki bazowe z wrębem krzyżowym oraz drobnym zazębieniem jako połączeniem podwójnym w standardzie
Wysoka elastyczność szczęk systemowych - Optymalne podparcie szczęk dzięki zastosowaniu bardzo długiej prowadnicy szczęk bazowych
Zapewnia większą siłę mocowania w długim cyklu sprawności użytkowej - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Uruchamiane hydraulicznie urządzenia o dużej mocy są teraz dostępne również jako imadła trójszczękowe
Asortyment produktów TANDEM zawsze oznaczał wydajne dwuszczękowe bloki dociskowe. Wprowadzając KRP3, firma SCHUNK rozszerza swój ogromny system modułowy o potężny wariant trójszczękowy. Te bloki zaciskowe umożliwiają mocowanie detali walcowych z niewielkim odkształceniem bez użycia specjalnych szczęk tokarskich i z lepszym rozkładem siły – kompaktowa alternatywa dla konwencjonalnych urządzeń mocujących. - Wielką zaletą tych kompaktowych urządzeń mocujących w porównaniu z innymi tego typu urządzeniami są dodatkowe warianty wyposażenia, takie jak zwiększenie siły mocowania poprzez mocowanie na średnicy zewnętrznej, opatentowane monitorowanie pozycji szczęk bazowych za pomocą ciśnienia dynamicznego lub możliwość sterowania pneumatycznego przez szczękę. Kolejną zaletą jest kompatybilność najpopularniejszych wzorów, dzięki czemu istniejące imadła KSP3 można zastąpić 1:1 imadłami KRP3.