KSP3-BWA
Pneumatyczne bloki zaciskowe z systemem szybkiej wymiany szczęk
Uruchamiane pneumatycznie 2-szczękowe bloki mocujące trzeciej generacji w kompaktowej konstrukcji z systemem szybkiej wymiany szczęk do bardzo szybkiego dostosowywania do nowych zadań mocujących. Bloki mocujące dostępne są obecnie ze skokiem standardowym lub długim.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Olbrzymia różnorodność wersji
Zapewnienie najwyższej elastyczności dzięki zdecydowanie największemu i najpotężniejszemu asortymentowi standardowych bloków siły zacisku uruchamianych pneumatycznie - System szybkiej wymiany szczęk
Umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie do nowych zadań mocowania, zwłaszcza w zastosowaniach wielofunkcyjnych i przy kolumnach zaciskowych - Wzmocnienie siły mocowania zewnętrznego za pomocą siły sprężynowej
Zwiększona siła mocowania do ciężkich zadań związanych z cięciem metali, jak również utrzymanie naprężenia sprężyny podczas przechowywania - Opatentowane monitorowanie położenia szczęki bazowej dzięki wykorzystaniu ciśnienia dynamicznego
Dowiedz się, czy imadło jest otwarte, czy zaciśnięte - Kontrola obecności przedmiotu obrabianego przez szczękę podstawową
Umożliwia automatyczne ładowanie bloku siły zacisku - Precyzyjny blok zaciskowy z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe.
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Kwadratowy wzór z idealnym konturami zewnętrznymi
Idealny do obróbki 6-stronnej w dwóch ustawieniach z doskonałą dostępnością boczną - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Optymalne podparcie szczęk dzięki zastosowaniu bardzo długiej prowadnicy szczęk bazowych
Zapewnia większą siłę mocowania w długim cyklu sprawności użytkowej - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Kompaktowe, napędzane pneumatycznie rozwiązania o dużej mocy
TANDEM KSP3 oznacza mocne, uruchamiane pneumatycznie bloki siły zwarcia, które mają niezwykle szeroki zakres zastosowań – wszędzie tam, gdzie w maszynie dostępna jest pneumatyka. Opatentowane monitorowanie podczas zaciskania zewnętrznego za pomocą zintegrowanych zespołów sprężyn, opatentowane monitorowanie położenia szczęk podstawowych za pomocą ciśnienia dynamicznego lub możliwość sterowania powietrzem przez szczękę to tylko trzy z dodatkowych funkcji, które zostały uwzględnione w nowej generacji. Są to pionierskie trendy, zwłaszcza jeśli chodzi o automatyzację. - Znaczące skrócenie czasu konfiguracji dzięki systemowi szybkiej wymiany szczęk
Imadła TANDEM KSP3-BWA są dodatkowo wyposażone w system szybkiej wymiany szczęk. System szybkiej wymiany umożliwia wymianę szczęk ręcznie lub automatycznie za pomocą robota w ciągu kilku sekund – całkowicie bez użycia narzędzi! Ogromnie skraca to czas nastawy, zwłaszcza w zastosowaniach wielofunkcyjnych i przy kolumnach zaciskowych.