KSP3 64-Z-PM
Identyfikator 1433620
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy blok zaciskowy
- Mocowanie centryczne
- Skok standardowy
- Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
- Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
- Pneumatyczne monitorowanie styku
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 64 x 64 x 50,7 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 4.5 kN
- Skok na szczękę: 2 mm
- Maks. wysokość szczęki: 60 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie robocze: 2 - 9 bar
- Zużycie powietrza/podwójny skok: 220 cm³
- czas zamykania/otwierania: 0.1 s
- Ciężar: 1.5 kg
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 2 |
---|---|
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] | 4.5 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 9 |
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 60 |
Odległość H [mm] | 10 |
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] | 220 |
czas zamykania/otwierania [s] | 0.1 |
Ciężar [kg] | 1.5 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi
Siła mocowania
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu, odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (ID 0184213).