PGS3
Pneumatyczne dwuszczękowe bloki zaciskowe
Pneumatycznie sterowany 2-szczękowy blok siły zacisku z interfejsem VERO-S do automatycznego cięcia metalu małych elementów. Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym i skokiem długim.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Zintegrowana płyta konsoli
Bezpośredni montaż na stołach obróbczych, głowicach podziałowych, a także modułach mocujących VERO-S z zabezpieczeniem przed przekręceniem - Natychmiast gotowy do pracy
Dzięki bocznym przyłączom powietrza na bloku siły zacisku - Korpus podstawy wykonany z lekkiego aluminium
Szerokie możliwości łączenia z łatwą obróbką i prostą automatyzacją - Niska masa
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej oraz maksymalna sztywność układu - Zoptymalizowany kontur zewnętrzny
Dla zapewnienia najlepszej dostępności z boku i optymalnego odprowadzania wiórów. - Sześcienny kształt
Idealny do obróbki z sześciu stron na obrabiarkach 4-osiowych z zastosowaniem tylko dwóch zamocowań - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Precyzyjny blok zaciskowy z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe.
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Optymalne podparcie szczęk dzięki zastosowaniu bardzo długiej prowadnicy szczęk bazowych
Zapewnia większą siłę mocowania w długim cyklu sprawności użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Perfekcja i niezawodność dla prostego, zautomatyzowanego załadunku maszyny
TANDEM PGS3 to nowy kompaktowy pneumatyczny blok siły zacisku do automatycznego cięcia metalu małych elementów. Jeśli chodzi o precyzyjne i wydajne mocowanie, mimo swych niewielkich rozmiarów, to niewymagające konserwacji urządzenie wyróżnia się spośród innych rozwiązań, dzięki długiemu skokowi szczęki, niezwykłej sile zacisku i wysokiej powtarzalności. - Blok siły zacisku oferuje wiele możliwości montażu na stole maszyny – bez konieczności stosowania dodatkowej płyty konsoli. TANDEM PGS3 można bezpośrednio zamontować za pomocą zintegrowanego kołnierza na stołach maszynowych, głowicach podziałowych lub stanowiskach mocujących SCHUNK VERO-S NSL3 150 w centrach obróbczych. Jego kompaktowa konstrukcja zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej.