KSF3
Sprężynowe dwuszczękowe bloki zaciskowe
Uruchamiane pneumatycznie 2-szczękowe bloki zaciskowe trzeciej generacji o zwartej konstrukcji, z dużymi siłami mocowania i nowymi cechami technicznymi Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym, długim lub szczęką stałą.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Sprężynowe bloki zaciskowe
Niezależne od mediów mocowanie przedmiotu obrabianego, szczególnie w przypadku zastosowań wieżowych lub magazynowych - Opatentowane monitorowanie położenia szczęki bazowej dzięki wykorzystaniu ciśnienia dynamicznego
Dowiedz się, czy imadło jest otwarte, czy zaciśnięte - Kontrola obecności przedmiotu obrabianego przez szczękę podstawową
Umożliwia automatyczne ładowanie bloku siły zacisku - Precyzyjny blok zaciskowy z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe.
Zapewnia doskonałe procesy obróbki - Kwadratowy wzór z idealnym konturami zewnętrznymi
Idealny do obróbki 6-stronnej w dwóch ustawieniach z doskonałą dostępnością boczną - Wysoki stopień wydajności systemu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Szczęki bazowe z drobnym zazębieniem lub wrębem krzyżowym w standardzie
Wysoka elastyczność szczęk systemowych - Optymalne podparcie szczęk dzięki zastosowaniu bardzo długiej prowadnicy szczęk bazowych
Zapewnia większą siłę mocowania w długim cyklu sprawności użytkowej - Wszystkie elementy funkcjonalne szlifowane i hartowane
Zapewnia długą żywotność
Opcje i informacje specjalne
- Napędy sprężynowe do rozwiązań kolumnowych i magazynowych
TANDEM KSF3 oznacza wysokowydajne, sprężynowe bloki siły docisku, które są mocowane za pomocą zintegrowanych zespołów sprężyn i otwierane pneumatycznie. Ze względu na mocowanie sprężynowe nadają się jednak tylko do mocowania na zewnątrz. Bloki siły zacisku są stosowane głównie w rozwiązaniach kolumnowych i magazynowych, ponieważ siła zacisku jest w pełni utrzymywana nawet po usunięciu sprężonego powietrza. W trzeciej generacji imadła mogą być teraz również wyposażone w monitorowanie pneumatyczne, co dodatkowo zwiększa zakres zastosowań. - Ważnym aspektem dalszego rozwoju była kompatybilność, w wyniku czego istniejące imadła KSP plus można zastąpić 1:1 nowymi imadłami KSP3. Sprawdzona geometria zapewnia optymalną dostępność wrzeciona obrabiarki do detalu.